PMP9720

PMP9720

Designdateien

Überblick

This reference design generates a 12V/13A output from 54V DC input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD18532Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, allow this design to achieve a max load efficiency over 95%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

Merkmale
  • High Efficiency (over 95%)
  • Generates regulated 12V bus for telecom or server applications
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9720.1
Vin (Min) (V) 47
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 13
Ausgangsleistung (W) 156
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU539.PDF (4171 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRAL0.PDF (85 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAK9.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAL2.ZIP (707 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC631.ZIP (227 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAL1.PDF (399 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAK8.PDF (232 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP9720 Test Results 18.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos