PMP9750

PMP9750

Designdateien

Überblick

PMP9750 is a CLL resonant converter reference design with 400VDC input and 28V/9A ouput. Unlike LLC series resonant converter, CLL resonant converter used in PMP9750 utilizes its output inductor to minimize the size of the resonant tank. With resonant controller UCC25600 and bridge driver UCC27714, PMP9750 is able to achieve 95.7% peak efficiency.

Merkmale
  • 400VDC input to 28V/9A output
  • Utilize compact, high efficieny CLL resonant converter
  • Test data included
  • Board dimension: W x L x H = 2.05" x 3.8" x 1.21"
  • Achieve 95.7% peak efficiency
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9750.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 9
Ausgangsleistung (W) 252
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAY5.PDF (1303 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIF9.PDF (75 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIF8.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIG1.ZIP (743 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBA8.ZIP (481 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIG0.PDF (421 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIF7.PDF (162 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25600 — LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP9750 Test Results 20.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos