PMP9759

PMP9759

Designdateien

Überblick

This reference design details a power management circuit which is capable to source and sink current for driving a thermoelectric cooler (TEC) to control the temperature of sensitive devices, like laser diodes or sensors. It supports a small solution based on a completely integrated buck boost converter requiring only a few external components. With a simple high impedance analog voltage input to control the current flowing through the TEC it can be used as a power solution for a microcontroller based temperature control system.

Merkmale
  • Source and sink current capability to drive a TEC
  • More than 1.5 A source current possible
  • High impedance analog control input
  • Less than 180 mm² required for the complete power solution
  • Simple design, small BOM
  • More than 90% efficiency over a wide operating range
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9759.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 11
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRC96.PDF (21 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC829.ZIP (476 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC97.PDF (44 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC95.PDF (33 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63020 — Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Simple circuit drives TECs PDF | HTML 13.07.2015
Anwendungshinweis Low-power TEC driver 18.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos