PMP9766

PMP9766

Designdateien

Überblick

This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small total solution size. The design also provides an active cell balancing circuit. This configuration has been tested with a full test report and operation explanation.

Merkmale
  • No glitches at the automatic transition from main power to backup power operation
  • Active cell balancing
  • Backup-capacitor type and size are selectable to meet backup power needs
  • Up to 15 Watt output power
  • Small and high efficiency single converter solution
  • Support of pulsed loads connected to a weak supply
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9766.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 1.65
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVA726.PDF (496 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRHP6.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB37.ZIP (330 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHP7.PDF (308 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHP8.PDF (382 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHP5.PDF (429 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63020 — Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP2998 — DDR-Terminierungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, mit Abschaltpin
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
* Prüfbericht PMP9766 Test Results 22.09.2015
Anwendungshinweis High-Efficiency Backup Power Supply 11.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos