PMP9767

PMP9767

Designdateien

Überblick

The electrical performance of data converters depends on the cleanliness of their supply voltages. Linear regulators (LDOs) are commonly used but have low efficiency and high power loss, which is unsuitable for portable applications.

Using a switch mode power supply (SMPS) instead, such as the TPS62231 and TPS62237, is a cost-effective and efficient power supply solution. Such a solution does not degrade the performance of the 12-bit ADS540x family of analog to digital converters (ADCs) and does not waste excessive power. The test report shows the Signal to Noise Ratio (SNR) and Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) comparisons between the two power supplies, which demonstrate the same performance.

Merkmale

 

  • Efficiency increase from 47% to 83%
  • Input current reduced from 620 mA to 350 mA
  • No linear regulators (LDOs) required to cleanly power ADC
  • 12-bit performance maintained
  • Smaller DC/DC solution size than LDOs
  • Supports 5-V input

 

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9767.1 PMP9767.2
Vin (Min) (V) 4 4
Vin (Max) (V) 6 6
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8
Iout (Max) (A) .5 .5
Ausgangsleistung (W) 1.65 .9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBB0.PDF (578 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJU0.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBO7.ZIP (1238 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJT9.PDF (91 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62230 — Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS5407 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 500 MSPS

Datenblatt: PDF
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS100 — Puffer, Repeater & Umsetzer, LVDS, LVPECL & CML zu LVDS, 2 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung
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
* Prüfbericht PMP9767 Test Results 18.12.2015
Weitere Dokumente Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 25.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos