PMP9773

PMP9773

Designdateien

Überblick

This Reference-Design is to power the USB port that aims to supports Quick Charge 2.0 from one cell li-ion Battery or a Power supply between 2.7V and 4.4V. It consists of a boost converter TPS61088 supporting up to 12V output, a 12 E-fuse TPS2592AA for short circuit protection and a charger interface IC CHY100 to adjust output voltage according the Quick Charge 2.0 standard. It can support 5V&3A, 9V&2A and 12V&1.5A output power.

Merkmale

  • Support Quick Charge 2.0 Class A
  • Up to 18 Watts Output Power
  • One Cell Li-ion Battery Input
  • The circuit is tested on a 38mm*15mm Evaluation Board

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9773.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU917.PDF (1441 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFY7.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFY9.ZIP (248 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAM7.ZIP (123 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFY8.PDF (503 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFY6.PDF (146 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS2592AA — 4,5 V–13,8 V, 28 mΩ, 2–3,7 A, eFuse
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
* Prüfbericht USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 13.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos