PMP9774

Referenzdesign für Netzteil mit Envelope-Tracking-Technik für Audio-Leistungsverstärker mit TPS61088

PMP9774

Designdateien

Überblick

This reference design delivers an envelope-tracking power supply circuit for audio power amplifier (PA) with TPS61088. By adding an audio envelope signal to the FB pin, the TPS61088’s output voltage can change in accordance with the envelope of the audio signal. So the TPS61088 provides a dynamically changing supply voltage to the PA. Thus the PA can always keep high efficiency in the whole output power range.

Merkmale
  • 2.7-4.2V input voltage range
  • 5.5-11.75V output voltage range
  • The output voltage changes linearly with the amplitude of the input audio signal
  • Output voltage rise up from 5.5V to 11.75V within 1ms under a full range step up of the audio signal
  • Higher efficiency compared to that of the traditional fixed supply PA
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9774.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 11
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAL0.PDF (787 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRJ78.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ77.PDF (122 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ80.ZIP (1536 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ2.ZIP (616 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ79.PDF (727 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ76.PDF (354 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61088Vollständig integrierter synchroner 10-A-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4377Vierfach-5,5-MHz-Operationsverstärker mit geringen Kosten und geringem Rauschen

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 10.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos