PMP9778

Referenzdesign für Aufwärtswandler mit geringer EMI-Störausstrahlung mit dem TPS61088

PMP9778

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine niedrig abgestrahlte EMI-Lösung mit dem Aufwärtswandler TPS61088. Durch die Minimierung des kritischen Pfadbereichs mit hohem di/dt-Wert, Verwendung einer integrierten Masseplatte neben der oberen Signalschicht sowie Platzierung einem geeigneten RC-Snubber am SW-Knoten kann dieses Referenzdesign im Strahlungstest gemäß EN55022 und CISPR22 Klasse B eine Marge von mehr als 6 dB erreichen. Die Ausgangsleistung dieses Referenzdesigns beträgt 18 W. Die gesamte Lösungsgröße beträgt nur 4,6 cm².

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 4,2V
  • Ausgangsleistung von 5 V/3 A, 9 V/2 A und 12 V/1,5 A
  • Mehr als 6 dB Marge bei der Strahlungsprüfung gemäß EN55022 und CISPR22 Klasse B
  • Kleine Lösungsgröße
  • Passend für Powerbanks, Anwendungen mit Bluetooth-Lautsprechern usw.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9778.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT9A.PDF (1246 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMP5.PDF (72 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMP4.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMP7.ZIP (316 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE6.ZIP (434 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMP6.PDF (371 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMP3.PDF (184 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61088Vollständig integrierter synchroner 10-A-Aufwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 04.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos