PMP9779

PMP9779

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Schutzlösung gegen Kurzschluss am Ausgang für den Aufwärtswandler TPS61088. Diese Funktion wird durch einen Überstromschutz-Schaltkreis (OCP) realisiert. Wenn der Ausgang gegen Masse kurzgeschlossen wird oder der Laststrom über einem bestimmten Wert liegt, trennt der OCP-Schaltkreis TPS61088 von der Last. Diese Lösung benötigt nur einen zusätzlichen kostengünstigen Komparator, einen Messwiderstand und einen kleinen N-MOSFET. Mit dieser geringen Anzahl zusätzlicher Schaltung ist TPS61088 vor Schäden bei Kurzschluss am Ausgang oder Überlastzustand geschützt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 4,2V
  • Ausgangsleistung von 5 V/3 A, 9 V/2 A und 12 V/1,5 A
  • Schutz vor Kurzschluss am Ausgang und Überlast
  • Echte Trennung zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten
  • Ideal für Powerbank- oder Bluetooth-Lautsprecheranwendungen usw.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9779.1
Vin (Min) (V) 3.6
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBU0.PDF (939 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRN67.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN66.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN69.ZIP (381 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCI9.ZIP (495 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN68.PDF (548 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN65.PDF (255 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16323Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm
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
* Prüfbericht Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide 11.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos