PMP9780

PMP9780

Designdateien

Überblick

This reference design details a display power circuit which generates a bipolar voltage rail for source drivers and additional supplies for gate drivers. Charge pumps are used to generate the voltage supply for gate drivers, which makes this design easy to implement. By using only one dc-dc converter to generate four voltage rails and therefore minimizing the amount of inductances, this circuit allows small design size.

Merkmale
  • Complete power supply solution for TFT LCD display bias
  • 4 output voltage rails
  • Low quiescent current less than 0.5 mA
  • Load regulation less than 2% on all rails
  • Automotive qualified components
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9780.0 PMP9780.1 PMP9780.2 PMP9780.3
Vin (Min) (V) 3.3 3.3 6.3 6.3
Vin (Max) (V) 3.6 3.6 6.6 6.6
Vout (Nom) (V) 6.3 -6.3 15 -10
Iout (Max) (A) .1 .1 .02 .02
Ausgangsleistung (W) .63 .63 .3 .2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU978.PDF (569 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFD9.PDF (24 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAH1.ZIP (44 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFD8A.PDF (55 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65130 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 300 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131 — Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65131-Q1 — Split-Rail-Wandler mit positivem und negativem Ausgang (typischerweise 750 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide 07.05.2015
Whitepaper Powering automotive displays to create interactive driving experiences 21.12.2017
Technischer Artikel Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 01.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos