PMP9781

PMP9781

Designdateien

Überblick

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high efficiency power supply that keeps the distortion of the system very low. End users benefit from High Fidelity audio performances with longer playback time in their mobile application.

Merkmale
  • 90% Peak Efficiency
  • Tiny solution size: 5.9x6.9 mm
  • Low Distortion: THD+N < 0.00075%
  • Programmable outputs
  • Small BOM — only 7 external components required
  • This circuit design is tested. All necessary software, a Test Report and a Design File are included.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9781.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .04
Ausgangsleistung (W) .2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous^Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRGC0.PDF (16 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAQ5.ZIP (437 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGC1.PDF (554 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGB9.PDF (113 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1612 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit 1,1nV/√Hz Rauschen, niedrigem THD und Präzision

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65132 — Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 02.06.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP9780 — Referenzdesign: Zweipolige Stromversorgung für TFT-LCDs mit TPS65131-Q1 und Ladungspumpen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos