PMP9792

Referenzdesign einer Stromversorgungslösung mit mehreren Stromschienen und niedrigem IQ für Wearable

PMP9792

Designdateien

Überblick

Wearable-Anwendungen wie intelligente Armbänder bieten zwei Hauptstromschienen zur Versorgung der drahtlosen MCU, der Sensoren und des Displays. Sie sind sehr winzig und erfordern daher die kleinstmögliche Lösungsgröße. Dieses Referenzdesign bietet eine vollständige Lösung auf der Basis des TPS62770-DC/DC-Wandlers mit mehreren Schienen, der drahtlosen CC2650-MCU und eines PMOLED-Displays.

Merkmale
  • Vollständig einstellbare Vout mit TPS62770-Wandler mit zwei Ausgängen
  • Tragbare Ein-Chip-Stromversorgung
  • Längere Batterielebensdauer durch extrem niedrigen Ruhestrom
  • Intelligente Bluetooth®-Schnittstelle für die Interaktion mit Smartphones
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9792.1 PMP9792.2
Vin (Min) (V) 2.5 2.5
Vin (Max) (V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1.8 12
Iout (Max) (A) .3 .2
Ausgangsleistung (W) .54 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBN9.PDF (1717 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLE4.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCC33.ZIP (400 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLE3.PDF (188 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62770Winzige Ein-Chip-Doppellösung mit 360 nA IQ Abwärts- und Aufwärtswandler bis zu 15 V in einem WCSP-G

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide 30.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos