PMP9796

5 V, TEC-Treiber mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

PMP9796

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen Power-Management-Schaltkreis, der in der Lage ist, Strom zum Antreiben eines thermoelektrischen Kühlers (Thermoelectric Cooler, TEC) zu liefern und zu senken, um die Temperatur empfindlicher Bausteine, wie Laserdioden oder Sensoren, zu regeln. Er unterstützt eine kleine Lösung auf der Basis des integrierten TPS63070-Abwärts-/Aufwärtswandlers und benötigt nur wenige externe Komponenten. Mit einem einfachen analogen Spannungseingang mit hoher Impedanz zur Regelung des durch den TEC fließenden Stroms kann der Wandler als Stromversorgungslösung für ein auf Mikrocontroller basiertes Temperaturregelsystem verwendet werden.

Merkmale
  • Quellen- und Senkenstrombelastbarkeit zum Antrieb eines TEC
  • Positiv- und Negativstrombegrenzung
  • Kontinuierlicher TEC-Strom von bis zu 2 A
  • 5 V Eingangsspannung
  • Einzelbausteinlösung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9796.1 PMP9796.2
Vin (Min) (V) 5 5
Vin (Max) (V) 5 5
Vout (Nom) (V) 2.5 7.5
Iout (Max) (A) 1 1
Ausgangsleistung (W) 2.5 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA8.PDF (176 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNH1.PDF (132 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNH0.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNH3.ZIP (357 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL8.ZIP (368 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNH2.PDF (174 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNG9.PDF (198 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63070Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 06.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos