PMP9801

PMP9801

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen isolierten 4000-V-Flyback-DC/DC-Wandler für RS485-Anwendungen mit 5-V-Ausgang. Durch Verwendung des Aufwärtswandlers TPS61046 unterstützt der Schaltkreis einen großen Eingangsspannungsbereich und einen Ausgangsstrom von bis zu 250 mA mit 78 % Wirkungsgrad von einem 10-V-Eingang. Das Referenzdesign verwendet einen adaptiven Dummy-Lastschaltkreis zur Verbesserung der Lastausregelung der primärseitigen Regelungslösung für kostengünstige Anwendungen. Außerdem wird die sekundärseitige Regelungslösung für Anwendungen mit hoher VOUT-Genauigkeit vorgestellt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5 V bis 20 V
  • 5 V Ausgangsspannung mit bis zu 250 mA Ausgangsstrom
  • Primärseitige Regelung zur Kostensenkung
  • Hervorragende Lastausregelung durch sekundärseitige Regelung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9801
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .25
Ausgangsleistung (W) 1.25
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC05.PDF (1780 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNN6.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNN8.ZIP (352 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCN5.ZIP (193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNN7.PDF (338 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNN5.PDF (148 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61046 — Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, im WCSP-Gehäuse
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
* Prüfbericht PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps 21.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos