PVIZ-3P-MIMSO

PVIZ-3P-MIMSO

Jetzt bestellen

Überblick

Provizio MIMSO ist eine Radarbildgebungsverbesserungslösung, die hochauflösende Radardaten in dichte High-Fidelity-3D-Umgebungswahrnehmung umwandelt. Durch den Einsatz einer aktiven Antennenarchitektur und fortschrittlicher Signalverarbeitungstechniken erhöht MIMSO die Winkelauflösung und die Punktwolkendichte erheblich. Dies ermöglicht eine verbesserte Erkennung, Trennung und Verfolgung von Objekten in komplexen Fahrszenarien.
 

Die Lösung ist für die Integration in unseren AWR2944-Radarsensor ausgelegt, sodass Entwickelnde Hochleistungsradarhardware mit aktiver Antennen- und Verarbeitungstechnologie von Provizio MIMSO kombinieren können. In Verbindung mit AWR2944-basierten Radarsystemen trägt MIMSO zur beschleunigten Entwicklung von autonomen und fortschrittlichen Fahrerassistenzanwendungen bei, indem es eine Radarwahrnehmung mit höherer Auflösung bereitstellt und gleichzeitig die Kosteneffizienz des Systems aufrechterhält.

Merkmale
  • Winkelauflösung von unter 0,5 Grad mit nur einem Radar-Transceiver-SoC demonstriert.
  • Erweitert einen einzelnen Transceiver-SoC auf 48 virtuelle Empfängerkanäle.
  • Erkennen, Trennen und Verfolgen von Objekten wie Fußgängern, Autos und Lastwagen sowohl statisch als auch mit einer Geschwindigkeit von bis zu ±189 km/h.
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

PVIZ-MIMSO-48 — Radarsoftware Provizio 5D MIMSO®

Unterstützte Produkte und Hardware

PVIZ-MIMSO-48 — Radarsoftware Provizio 5D MIMSO®

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Provizio Ltd.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.