QFN16-DIP-EVM

QFN16-DIP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das QFN16-DIP-EVM stellt eine schnelle und einfache Plattform zum Prototyping der RUM16-Gehäuseteile von TI bereit. Dieses Tool ist speziell für Vierfach-Operationsverstärker von TI ausgelegt, kann jedoch mit jedem Baustein mit gleicher Grundfläche verwendet werden. Durch die Ritzen kann jeder Baustein in einzelne Platinen unterteilt werden. Mit den mitgelieferten Klemmenleisten können die Platinen in DIP-Buchsen oder lötfreie Breadboards gesteckt werden.

Merkmale
  • Niedrige Kosten
  • Flexibles Design ermöglicht den Einsatz mit jeder Anschlussbelegung
  • Entwickeln von Prototypen für bis zu 8 Bausteine mit einem EVM
  • Kompatibel mit gängigen lötfreien Breadboards

  • QFN16-DIP-EVM Schaltkreisplatine
  • (2) Klemmenleiste Samtec TS-132-G-AA

Audio-Operationsverstärker
OPA1679 — Vierfach-Audio-OpAmp mit geringer Verzerrung (−120 dB) und geringem Rauschen (4,5 nV/rtHz)

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4191 — Vierfach-Präzisions-e-trim-Verstärker mit geringem Stromverbrauch, 36 V und RRIO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

QFN16-DIP-EVM — 16-Pin QFN to DIP adapter evaluation module
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
* EVM User's guide Using the QFN16-DIP-EVM evaluation module 20.02.2019
Zertifikat QFN16-DIP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos