RECOM-3P-R-REF03-CAN1

RECOM-3P-R-REF03-CAN1

Jetzt bestellen

Überblick

Mit der Referenzplatine R-REF03-CAN1 von Recom können Entwicklungsingenieure isolierte CAN-Bus-Systeme schnell entwickeln und analysieren. Sie enthält den galvanisch isolierten ISO1042 CAN-Transceiver, der Datenraten von bis zu 5 Mbit/s im CAN-FD-Modus unterstützt und eine wesentlich schnellere Übertragung der Nutzlast im Vergleich zur klassischen CAN-Schnittstelle ermöglicht. Die Referenzplatine R-REF03-CAN1 demonstriert die Funktion isolierter Stromversorgungen wie der R1SX von RECOM, bei denen der CAN-Baustein verhindert, dass Rauschstrom auf einem Datenbus oder anderen Schaltkreisen in die lokale Masse eindringen und empfindliche Schaltkreise stören oder beschädigen. Recom ist Mitglied des Drittanbieter-Netzwerks von TI.

Isolierte CAN-Transceiver
ISO1042 — Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter

Unterstützte Produkte und Hardware

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter
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
Datenblatt ISO1042 Isolated CAN Transceiver With 70V Bus Fault Protection and Flexible Data Rate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 13.08.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ISO1042DWEVM — ISO1042DW Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und robustes EMV-isoliertes CAN-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Recom Power GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.