REF35EVM

REF35EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) REF35 ist eine Plattform zum Entwickeln der extrem energieeffizienten Spannungsrefernz REF35. Das REF35 weist eine Temperaturdrift von 10 ppm/°C (max.) auf und wird in erster Linie als eine Präzisionsspannungsreferenz für energieeffiziente Datenwandler verwendet.

 

Merkmale
  • Intuitives Platinendesign
  • Eindeutige Beschriftung
  • Beschreibung der Merkmale auf der Platine
  • Praktische Prüfstandorte
  • Einstellbare Auswahl von Spannungsquelle und Lastpunkt
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7B81-Q1 150-mA-Spannungsregl., Automobil, Batt. (40 V), extr. niedr. IQ, Low-Dropout-Spannungsr., Aktivierg.

 

Serienspannungsreferenzen
REF35 Ultra-Low-Power-Präzisionsspannungsreferenz mit 650 nA Ruhestrom, 12 ppm/°C Drift REF35-Q1 Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz für die Automobilindustrie, 650 nA Ruhestrom, 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REF35EVM — REF35 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

REF35EVM REF35 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide REF35 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 13.11.2023
Zertifikat REF35EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos