REF54EVM

REF54EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das REF54-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Präzisions-Referenz-EVM, das die Leistung der REF54-Familie von hochpräzisen, driftarmen Serienspannungsreferenzgeräten mit geringem Stromverbrauch demonstriert. Die REF54-Familie bietet einen niedrigen Temperaturdriftkoeffizienten von 0,5 ppm/°C, ein geringes Flimmerrauschen von 0,16 ppm p-p mit einem 100-μF-Kondensator auf dem NR-Pin und eine hohe Genauigkeit von ±0,02 % bei einem Stromverbrauch von 260 μA

Merkmale
  • Aktivieren und Deaktivieren der Ausgabe
  • Der Kondensator am NR-Pin ist mit einem 0-Ohm-Widerstand konfigurierbar, um das Rauschverhalten zu optimieren
Serienspannungsreferenzen
REF54 Präzise Spannungsreferenz, 0,8 ppm/°C Drift (max.), 0,11 ppmp-p 1/f Rauschen, 380 μA Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

REF54EVM REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift
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
* EVM User's guide REF54 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2025
Zertifikat REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos