REF70EVM

REF70 Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision für Evaluierungsmodul

REF70EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul REF70 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des REF70, einer extrem rauscharmen, hochpräzisen Spannungsreferenz. Der REF70 bietet ein extrem niedriges 1/f-Rauschen von 0,23 ppmp–p während des Betriebs bei gleichzeitig äußerst präziser Spannungsausgabe über eine Temperatur von 2 ppm/°C. Das REF70EVM unterstützt die Standardkonfiguration für die REF70-Familie und ihre Varianten mit verschiedenen Gehäuseoptionen.

Detaillierte Informationen und weitere Konfigurationen finden Sie im REF70-Datenblatt.

Merkmale
  • Extrem rauscharm
  • Extrem niedrige Temperaturdrift
  • Hohe Genauigkeit
  • Erhältlich in einem Keramikgehäuse
  • Großer Eingangsspannungsbereich (VIN)
Halbleiter
REF70 Rauscharme, driftstabile Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REF70EVM — REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

REF70EVM REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift
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
* EVM User's guide REF70EVM User's Guide PDF | HTML 02.10.2020
Zertifikat REF70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos