REG710EVM-33

REG710EVM-33

Jetzt bestellen

Überblick

The REG710EVM-33 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 3.3V with up to 30mA of output current.

Specifications:

  • Input Voltage: 1.8V to 5.5V
  • Ouput Voltage: 3.3V +/- 6%
  • Output Current: up to 30mA
  • Enable Input

Merkmale

The REG710EVM-33 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-3.3 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-5 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V. The REG710-5 works from an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V

DC/DC-Wandler
REG710-25 — DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 2,5-V-Ausgang REG710-27 — DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 2,7-V-Ausgang REG710-3 — DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 3-V-Ausgang REG710-33 — DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 3,3-V-Ausgang REG710-5 — DC/DC-Wandler mit geschaltetem Kondensator, 30 mA, mit festem 5-V-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710
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
* EVM User's guide Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide 14.11.2001
Zertifikat REG710EVM-33 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos