RES60EVM

RES60EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLC3555EVM Evaluierungsmodul (EVM) hilft Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität des TLC3555-Bausteins einfach zu evaluieren und zu testen. Das EVM ist als Widerstandsteiler mit nachgeschaltetem Operationsverstärker konfiguriert. Dieses EVM arbeitet mit einer geteilten Versorgung von ±0,9 V bis ±2,75 V. Die Standardkonfiguration des EVM verwendet einen Widerstandsteiler von 500:1.

Merkmale
  • Mit Bananensteckern für Eingang und Ausgang
  • Komfortable Prüfpunkte für alle relevanten Knoten
  • Unterstützt verschiedene Verhältnisse von RES60
  • Zusätzliche leere Sandbox-Schaltung für flexible Konfigurationen verfügbar
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände
RES60A-Q1 — Abgestimmter 1400-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, mit festem Eingang von RES80A-Q1 — Abgestimmter 2000-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für Automobilindustrie mit festem 50-MΩ-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RES60EVM — RES60A-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RES60EVM — RES60A-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide RES60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 17.12.2025
Zertifikat RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos