RF6505-CC2530RD

RF6505-CC2530RD

Designdateien

Überblick

The RF6505-CC2530 Reference Design contains schematics and layout files for the RF6505-CC2530 evaluation module.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and with RF6505 from RF Micro Devices, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. The RF6505-CC2530 reference design is a range extender design for the 2.4GHz ISM Bands with two ports on the output for connecting a diversity solution or a test port. It increases the link budget by providing a power amplifier (PA) for increased output power, and a low-noise amplifier (LNA) with low noise figure for improved receiver sensitivity. In addition to these features it provides switches and integrated RF matching for design and high performance wireless systems.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR090.ZIP (1202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2531 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2531-RF4CE — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN111 - Using RF6505 Front End Module with CC2530 under FCC 15.247 18.11.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos