RFSTAR-3P-CC1352-MODULES

Überblick

RF-STAR von TI gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt als 3P IDH für drahtlose Verbindungsmodule und dient der Bereitstellung einer breiten Palette von drahtlosen Modulen und Lösungen auf der Basis von TI-Produkten, darunter BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G und Wi-SUN. 
RF-TI1352B1 basiert auf der MCU CC1352R, RF-TI1352P1 auf der MCU CC1352P und RF-TI1352P2 auf der MCU CC1352P7. Es handelt sich um Multiprotokoll- und Dualband-Funkmodule im Sub-1-GHz-Bereich (800 MHz - 928 MHz) und im 2,4 GHz-Bereich GHz und unterstützen Matter (nur CC1352P7), Thread, Zigbee, Bluetooth 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4g, IPv6-fähige intelligente Objekte (6LoWPAN), MIOTY, Wi-SUN und proprietäre Systeme, einschließlich des TI 15.4-Stacks (Sub-1 GHz und 2,4 GHz).
RF-TI1352P1 und RF-TI1352P2 sind integrierte Leistungsverstärker, die HF-Module mit einer Sendeleistung von bis zu +20 dBm im Sub-1 GHz-Band bieten. 
Alle Module unterstützen gleichzeitiges Multiprotokoll über einen Dynamic Multiprotocol Manager (DMM)-Treiber, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Der DMM-Treiber ermöglicht die Koexistenz und den gleichzeitigen Betrieb mehrerer drahtloser Stacks, z. B. BLE, ZigBee, Thread-Protokoll und mehr. Die IPEX-Anschlüsse und die ANT HF-Anschlussbelegung entsprechen den unterschiedlichen Anforderungen an den Antennenausgang.  Reichhaltige Ressourcen können als MCU-Module mit I2C-, SPI- und UART-Peripherieanwendungen für Stromnetzinfrastruktur, Gebäudeautomation, Einzelhandelsautomatisierung, Smart Home-Gateway, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte usw. betrachtet werden. 
Alle RF-BM-2340Xx-Module werden mit der Entwicklungsplatine geliefert, um einen schnellen Start zu ermöglichen. 

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1352P — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 — SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RFSTAR-RF-TI1352B1 — Drahtloses Dual-Band-Multiprotokoll-Modul mit CC1352R SUB-1 GHZ und 2,4 GHZ

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-TI1352B1 — Drahtloses Dual-Band-Multiprotokoll-Modul mit CC1352R SUB-1 GHZ und 2,4 GHZ

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P SUB-1 GHz 2,4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE Multiprotokoll-Drahtlosmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-TI1352P1 — CC1352P SUB-1 GHz 2,4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE Multiprotokoll-Drahtlosmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 SUB-1 GHz 2,4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE Multiprotokoll-Drahtlosmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-TI1352P2 — CC1352P7 SUB-1 GHz 2,4 GHz WI-SUN THREAD ZIGBEE Multiprotokoll-Drahtlosmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.