RFSTAR-3P-WIFI-MODULES

Überblick

RF-STAR von TI gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt als 3P IDH für drahtlose Verbindungsmodule und dient der Bereitstellung einer breiten Palette von drahtlosen Modulen und Lösungen auf der Basis von TI-Produkten, darunter BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G und Wi-SUN.
RF-WM-3220B1 ist ein 2,4 GHz-WLAN-Modul auf der Basis des drahtlosen SoC SimpleLink CC3220SF von TI. Das Modul integriert zusätzlich zu den 256 KB RAM einen im Chip integrierten, benutzerspezifischen 1 MB ausführbaren Flash-Speicher und 4 MB zusätzlichen Flash-Speicher. Zwei Prozessoren, darunter eine Arm® Cortex®-M4 MCU und eine Netzwerkprozessor-MCU, machen Ihnen den Einstieg in Ihr IoT-Design (Internet of Things) leicht.
Das optimierte Low-Power-Management, die verbesserte Netzwerksicherheit, die Unterstützung für AP-Modus und Stationsmodus sowie weitere Funktionen vereinfachen die Konnektivität von Dingen mit dem Internet. Dies macht dieses Modul beliebt in Smart Homes, wie HLK, Gateway usw.
Es werden 3 flexible und optionale HF-Ausgangsmöglichkeiten angeboten: Chip-Antenne, IPEX-Anschluss und Half-Hole-Schnittstelle. RF-WM-3220B1 ist Pin-2-Pin-kompatibel mit dem RF-WM-3200B1-Modul.
 

WLAN-Produkte
CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RFSTAR-RF-WM-3220B1 — WLAN-Modul CC3220SF für 2,4 GHz

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-WM-3220B1 — WLAN-Modul CC3220SF für 2,4 GHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.