RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

Von: RANsemi
Jetzt bestellen

Überblick

Die Basisbandplatine RANsemi RNS805 für Funkeinheiten (RU) ist ein flexibles 4G/5G-RU-Board, das speziell für kleinzellige Basisstationen entwickelt wurde, um Open-RAN-RU-Plattformen von Kunden zu unterstützen. Es ist in fünf verschiedenen HF-SKUs erhältlich und für mehr als 30 Frequenzbänder im Frequenzbereich unter 6 GHz optimiert, mit einer maximalen Momentan-Bandbreite (IBW) von 300 MHz sowie Unterstützung für TDD- und FDD-Modus. Die Basisbandplatine von RANsemi enthält auch den HF-Transceiver AFE7769D von TI, der digitale Vorverzerrung (DPD) und Scheitelfaktor-Reduzierung (CFR) in den RFIC integriert. Die Produktübersicht und andere Hardwareinformationen sind auf der Website von RANsemi verfügbar, um Kunden die Entwicklung zu erleichtern.

Merkmale
  • RANsemi RNS-805 SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC with DPD and CFR
  • 3GPP compliant for 5G NR & 4G LTE
  • Configured for a total of 37 frequency bands between 600MHz and 6GHz
  • Cat A Split 7.2 O-RU support
  • Pre-configured to work with a Linux operating system
  • 4Gb 16-bit interface LPDDR4 SDRAM
  • Optional 10GE interface supporting Type 3 Power over Ethernet (PoE)
HF-Transceiver
AFE7728D — Zweikanaliger HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7768D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD – 200 MHz AFE7769D — Vier-Kanal-HF-Transceiver mit zwei Rückkopplungspfaden und integrierter CFR/DPD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von RANsemi

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RNS805-RU-BB — Basisbandplatine RNS805 für Funkeinheiten

Unterstützte Produkte und Hardware

RNS805-RU-BB — Basisbandplatine RNS805 für Funkeinheiten

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an RANsemi.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.