RS485FLDPLXDRCEVM

RS485FLDPLXDRCEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das RS485FLDPLXDRCEVM ermöglicht schnelles Prototyping unserer vollduplex toleranten RS-485 Transceiver mit ±70 V im VSON (DRC) Gehäuse. Die Platine ist betriebsbereit, wenn ein THVD2412DRCR installiert ist.

Merkmale
  • THVD2412 auf Evaluierungsmodul vorinstalliert
  • Vier Entkopplungskondensatoren für die Stromversorgung von VCC-, GND- und ERDUNGSVERBINDUNGEN
  • 0603 Widerstandspads zur Herstellung einer Widerstandsverbindung zwischen GND und ERDUNGSVERBINDUNGEN für den Anschluss VCC
  • Zugriff auf RS-485-Bussignale über Terminal und Stiftleisten
  • Anzeige-LEDs für RX- und TX-Daten sowie eine Leistungsanzeige-LED
RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD2412 — Vollduplexfähiger RS-485-Transceiver, 3,3 bis 5 V, 250 Kbit/s, mit ESD-Schutz gemäß IEC und Fehlersc THVD2452V — Vollduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexibler IO und 70-V-Busfehlerschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RS485FLDPLXDRCEVM — Full-duplex RS-485 evaluation module for 10-pin VSON (DRC) package
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
* EVM User's guide RS485FLDPLXDRCEVM User's Guide PDF | HTML 05.12.2023
Zertifikat RS485-FL-DPLX-DRC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos