RUN-FDA-4567-EVM

RUN-FDA-4567-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das RUN-FDA-4567-EVM ist ein nicht montiertes Evaluierungsmodul (EVM) für vollständig differenzielle Verstärker mit Eingangsgleichtaktsteuerung, wie den THS4567 im RUN-Gehäuse (VQFN-16). Dieses EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM kann für den einfachen Anschluss an gängige 50-Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen konfiguriert werden oder optional eine differenzielle Diodenverbindung als Eingang verwenden. Das EVM bietet mehrere Anschlussoptionen für Eingangs-Gleichtakt, Ausgangs-Gleichtakt und Enable-Steuersignale. Der Ausgang verfügt über einen optionalen Transformatoranschluss, um den Differenzausgang in ein unsymmetrisches Signal zur Verwendung mit Prüfgeräten umzuwandeln.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Konfigurierbar für Eingangs-Gleichtaktsteuerung mit optionaler Diodeneingangsfläche
  • Mit Anschlüssen für Abschlusswiderstände entsprechend den standardmäßigen 50-Ω-Prüfgeräten für Eingangs-/Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge verwenden Standard-SMA-Steckerabmessungen
  • Layout optimiert für Bausteine mit hoher Bandbreite
Voll differenzielle Verstärker
THS4567 — Voll differenzieller Verstärker mit 220-MHz-CMOS-Eingang mit VICM und VOCM Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RUN-FDA-4567-EVM — Fully differential amplifier w/ input common mode control & RUN (VQFN-16) package evaluation module
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
* EVM User's guide RUN_FDA_4567 EVM User's Guide PDF | HTML 23.11.2020
Zertifikat RUN-FDA-4567-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos