SLIDEBY-MAG-ACC

SLIDEBY-MAG-ACC

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses magnetische Slide-by-Zubehör wird an magnetische Positionssensoren angeschlossen, die mit dem Sensor Control Board (TI-SCB) kompatibel sind. Vertikale und horizontale Magnetschieber sind in der Lage, ich entlang einer 60 mm-Spur zu bewegen.

Merkmale
  • 60 mm Schieberegler-Spur
  • Vertikal und horizontal ausgerichtete Magnetschieber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Gewünschte EVM-Platine bestellen.
  2. Wenn Sie die GUI benötigen, bestellen Sie TI-SCB.
  3. Diesen magnetischen Aufsatz auswählen und bestellen.
  4. EVM-Benutzerhandbuch und gegebenenfalls Benutzerhandbuch für den magnetischen Aufsatz herunterladen.
  5. Magnetischen Aufsatz mit dem EVM verbinden.
  6. Wenn TI-SCB für die PC-GUI-Kommunikation verwendet wird:
    • TI-SCB mit dem EVM verbinden.
    • USB-Kabel von TI-SCB an einen PC anschließen.
    • EVM-GUI-Software ausführen (GUI-Link ist im EVM-Benutzerhandbuch enthalten).
    • Anweisungen zum EVM-Benutzerhandbuch ansehen, um zu erfahren, wie Sie TI-SCB mit der entsprechenden Firmware flashen
  7. Gerät nach Bedarf konfigurieren.
  8. Messungen durchführen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SLIDEBY-MAG-ACC — Slide-by-Zubehör für Evaluierungsmodule mit Magnetsensorik

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SLIDEBY-MAG-ACC — Slide-by-Zubehör für Evaluierungsmodule mit Magnetsensorik
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
Benutzerhandbuch TMAG5170 Slide-By Attachment (Rev. A) PDF | HTML 21.05.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TI-SCB — Sensor Control Board (SCB) für Evaluierungsmodule TMAG3001EVM — TMAG3001-Evaluierungsmodul für den linearen Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmi TMAG5170DEVM — Evaluierungsmodul TMAG5170DEVM für hochpräzisen 3D-linearen Hall-Effekt-Dual-Die-Sensor TMAG5170UEVM — TMAG5170 – Evaluierungsmodul TMAG5173EVM — TMAG5173-Q1-Evaluierungsmodul für hochpräzisen, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle TMAG5273EVM — TMAG5273-Evaluierungsmodul für energieeffizienten, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittste

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos