SM72295EVM

SM72295EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SM72295EVM bietet eine hochintegrierte Gate-Treiber-Lösung für eine breite Palette industrieller Anwendungen wie reine Sinuswellen-Inverter für 800 VA bis 3 kVA, verschachtelte Aufwärts- oder Abwärts-SMPS, 4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-SMPS etc. Mit seinen einzigartigen Merkmalen wie höherer Spitzenstrombelastbarkeit und der Integration von zwei Transkonduktanzverstärkern mit externer programmierbarer Verstärkung und Filterung ist das Design perfekt für industrielle Anwendungen geeignet.

Merkmale
  • SM72295: Vollbrücken-MOSFET-Treiber mit 3 A Spitzenstrombelastbarkeit
  • Integrierte ultraschnelle 100-V-Bootstrap-Dioden unterstützen Inverter mit bis zu 5 kVA Nennleistung
  • Zwei Highside-Strommessverstärker mit extern programmierbarer Verstärkung und gepufferten Ausgängen, die zur Messung des Batterielade- und -entladestroms verwendet werden können – zusätzliche Strommessverstärker und Puffer sind nicht erforderlich
  • Programmierbarer Überspannungsschutz, der zur Vollladungserkennung oder als Treiber-Abschaltfunktion im Falle eines Fehlerzustands verwendet werden kann
  • Kann direkt mit einem Mikrocontroller verbunden werden
  • Power-Good-Indikator verfügbar
Halbbrückentreiber
SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SM72295EVM — SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SM72295EVM — SM72295 Full Bridge Gate Driver with integrated Current Sense Amplifier Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNVC222.ZIP (2405 KB)
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
* EVM User's guide SM72295EVM User’s Guide 05.05.2015
Zertifikat SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos