SN55HVD233EVM-CVAL

SN55HVD233-SP strahlungsfestes (RHA) Evaluierungsmodul

SN55HVD233EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das SN55HVD233EVM-CVAL ist ein Evaluierungsmodul für den strahlungstoleranten CAN-Transceiver SN55HVD233-SP. Das EVM verfügt über Konfigurationen für die grundlegende CAN-Evaluierung, einschließlich verschiedener Last- und Abschlusseinstellungen, die zur Evaluierung der Leistung des CAN-Transceivers erforderlich sind.

Merkmale
  • Einzelne 3,3 V-Stromversorgung
  • Kompatibel mit ISO 11898-2
  • Datenraten bis zu 1 Mbit/s
  • Niedriger Standby-Strom von 600 µA (Überwachungsmodus)
CAN-Transceiver
SN55HVD233-SP Strahlungsfester CAN-Transceiver, QML-V, 3,3 V, mit Standby-Modus, Loop-Back
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP strahlungsfestes (RHA) Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN55HVD233EVM-CVAL SN55HVD233-SP strahlungsfestes (RHA) Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide 30.08.2017
Strahlungs- und Zuverlässigkeitsbericht SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 05.02.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos