SN55LVCP22EVM-CVAL

SN55LVCP22EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode voltage range with an ability to accept LVDS, LVPECL and CML signaling rates (see Figure 1). The signal paths on this EVM include 8 edge-launch SMA connectors (J8-J16) for high-speed data transmission, 2 jumpers for active switch logic control, 2 jumpers (J6 and J7) for enabling and disabling the outputs, and three banana jacks (J3, J4, J5) for power and ground connections. Note GND is tied to VCC01 to allow for proper common mode termination to 50 Ω loads.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

Merkmale
  • High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS Crosspoint Switch
  • Low-Jitter Fully Differential Data Path
  • 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223-1 Pattern
  • Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
  • Output (Channel-to-Channel) Skew Is 80 ps (Typ)
  • Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
  • Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
  • Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
  • Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
  • Available in 16 pin CFP Package
  • Inter-Operates With TIA/EIA-644-A LVDS
  • Standard Military Temperature Range: -55°C to 125°C
    APPLICATIONS
  • Base Stations
  • Add/Drop Muxes
  • Protection Switching for Serial Backplanes
  • Network Switches/Routers Optical Networking Line Cards/Switches
  • Clock Distribution
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN55LVCP22 — LVDS-Crosspoint-Switch der QML-Klasse Q 2×2 mit 1 Gbit/s SN55LVCP22A-SP — Strahlungsfester LVDS-Crosspoint-Schalter, QML-V, 2x2 1 Gb/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN55LVCP22EVM-CVAL Users Guide 10.12.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos