SN65HVD01-EVM

SN65HVD01-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) SN65HVD01-EVM unterstützt Sie bei der Evaluierung der Geräteleistung und unterstützt die schnelle Entwicklung und Analyse von Datenübertragungssystemen mit dem SN65HVD01DRC- und Low-Power-Transceiver mit 250 Kbit/s oder 20 Mbit/s. Daten-, Aktivierungs- und Bussignale können von einer 1,8-V- bis 3,3-V-Stromversorgung gespeist werden. Die Bussignale benötigen eine 3,3-V-Versorgung.

Merkmale
  • Ein Spannungsregler liefert 1,8 V und 3,3 V.
  • Schraubklemmenblöcke ermöglichen die direkte Stromversorgung von einer externen Stromversorgung
  • Die Signalüberwachung kann über die Schraubklemmen oder die auf der Platine integrierten Prüfpunkte erfolgen
RS-485- & RS-422-Transceiver
SN65HVD01 — RS-485-Transceiver, 3,3 V, mit 1,65 V E/A-Stromversorgung & auswählbarer Datenrate THVD1400V — Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 V bis 5,5 V mit flexiblem E/A und Anstiegsratensteuerung THVD2410V-EP — Verbessertes Produkt, Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 1 Mbit/s, flexiblem E/A und 70- THVD2419 — RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 250 kbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von bis zu 3 kV und Fe THVD2429 — RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 20 Mbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von bis zu 3 kV und Feh THVD2450V — 70-V-Busfehler-geschützter, flexibler IO, 3-V bis 5,5-V 50-Mbps-Halbduplex-RS-485-Transceiver THVD2450V-EP — Verbessertes Produkt, Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 50 Mbit/s, flexiblem E/A und 70
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 evaluation module
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
* EVM User's guide SN65HVD01DRC EVM User's Guide 24.10.2013
Zertifikat SN65HVD01-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos