SN65HVD101EVM

SN65HVD101EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.

Merkmale
  • Configurable CQ output:
    • push-pull, high-side or low-side for SIO mode
  • 9V to 36V Supply range
  • Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
  • Reverse polarity protection
  • Power Good indicator
  • Over-temperature protection
  • Current Limit indicator
  • Remote Wake-up indicator
IO-Link und Digital-E/A
SN65HVD101 — IO-Link-PHY für Geräteknoten SN65HVD102 — IO-Link-PHY für Geräteknoten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes
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
* EVM User's guide SN65HVD101 EVM User's Guide 03.01.2013
Zertifikat SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos