SN65HVD257EVM

SN65HVD257EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments SN65HVD257 CAN EVM helps designers evaluate the operation and performance of the SN65HVD257 CAN transceiver. The SN65HVD257 includes many features for functional safety network implementation such as redundant CAN networks. The SN65HVD257 CAN EVM also provides PCB footprints for different bus terminations, bus filtering, and protection concepts. The EVM is provided with two SN65HVD257 devices installed. A separate EVM is available for the other CAN transceivers, SN65HVD255 CAN EVM, and another EVM uses the galvanic isolated CAN transceiver family (ISO1050).

Merkmale
  • Meets the Requirements of ISO11898-2
  • Turbo CAN:
    • Short Propagation Delay Times and Fast Loop Times
    • Higher Data Rates in Network
    • Enhances System Timing Margins
  • I/O Voltage Range Supports 3.3V and 5V MCUs
  • Ideal Passive Behavior When Unpowered
    • Bus Pins are High Impedance (no load to operating bus)
    • Logic Pins are High Impedance
    • Power Up/Down With Glitch Free Operation On Bus
  • Protection Features:
    • ESD Protection of Bus Pins
    • HBM ESD Protection Exceeds ±12kV
    • Bus Fault Protection –27V to 40V
    • Undervoltage Protection on Supply Pins
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • SN65HVD257: Receiver Dominant Time Out (RXD DTO)
    • SN65HVD257: FAULT Output Pin
    • Thermal Shutdown Protection
  • Characterized for –40°C to 125°C Operation
CAN-Transceiver
SN65HVD257 — CAN-Transceiver mit schnellen Schleifenzeiten für hochbelastete Netzwerke und Funktionen für funktio
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 CAN-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 CAN-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SN65HVD257 CAN EVM 16.08.2012
Zertifikat SN65HVD257EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos