SN65HVD62EVM

SN65HVD62EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or the SN65HVD62 AISG transceivers or for the evaluation of two of these transceivers in a system configuration, with one being used as a transmitter and the other being used as a receiver.

Merkmale
  • 3.0V to 5.5V Supply range
  • Low power standby mode
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG Compliant Output Emission Profile
  • Supports up to 115kbps signaling

Andere Schnittstellen
SN65HVD62 — AISG® 2.0 OOK-Koaxialmodem-Transceiver SN65HVD63 — AISG® 3.0 OOK-Koaxialmodem-Transceiver SN65HVD64 — AISG® 3.0 OOK-Koaxialmodem-Transceiver mit weitem Temperaturbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module
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
* EVM User's guide SN65HVD62 EVM Users Guide 11.12.2011
Zertifikat SN65HVD62EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos