SN65HVD72EVM

SN65HVD72EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. The EVM kit includes an IC sample pack with the SN65HVD72 (250 kbps) device and the SN65HVD78 (50 Mbps) device. Either device can be evaluated by replacing the SN65HVD75 with the desired speed grade device.

Merkmale
  • The EVM lets you quickly, easily and accurately evaluate our SN65HVD7x family of RS-485 products
  • Hardware:
    • SN65HVD7X EVM PWB
  • Screw-type SMA jacks and Bergstik headers serve as the I/O connections
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
RS-485- & RS-422-Transceiver
SN65HVD72 — RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s SN65HVD75 — RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s SN65HVD78 — RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s SN65HVD82 — RS-485-Stromversorgung, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide SN65HVD7x EVM User's Guide 09.03.2012
Zertifikat SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 26.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos