SN65HVD96EVM

SN65HVD96EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65HVD96EVM evaluation module (EVM) lets you evaluate our SymPol™ transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.

Merkmale
  • Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
  • Up to 5-Mbps signaling
  • Industrial Temperature Range from –40°C to +85°C
  • Symmetric polarity receiver thresholds > 100-mV receiver hysteresis
  • Connect up to 32 nodes on one bus
  • Transient protection
    + 12-kV Human Body Model (HBM) on bus pins
    + 25-V repetitive transient pulse on bus pins
  • Additional reliability features include:
    - Bus standoff from –27 V to +40 V
    - Driver output short-circuit current limit
    - Automatic thermal shutdown and recovery
RS-485- & RS-422-Transceiver
SN65HVD96 — SymPol-Transceiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVD96EVM — Evaluierungsmodul für SN65HVD96

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVD96EVM — Evaluierungsmodul für SN65HVD96
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
* EVM User's guide Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) 04.08.2010
Zertifikat SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos