SN65HVS885EVM

SN65HVS885EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65HVS885EVM evaluation module (EVM) supports the rapid, parametric evaluation of the SN65HVS885 digital input serializer. It is intended to be used in conjunction with the SN65HVS885 datasheet, (SLAS638). Note this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Merkmale
  • Eight Inputs
    • High Input Voltage - up to 34 V
    • Selectable Debounce Filters - 0 ms to 3 ms
    • Flexible Input Current Limit - 0.2 mA to 5.2 mA
    • Field Pins Protected to 15-kV HBM ESD
  • Output Drivers for External Status LEDs
  • Cascadable in Multiples of Eight Inputs
  • SPI-Compatible Interface
  • Single 5V supply
  • Over-Temperature Indicator
ICs für Schnittstelle für Multischaltererfassung (MSDI)
SN65HVS885 — Serializer mit 34 V, 8 Kanälen und Digitaleingang für 5-V-Systeme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65HVS885EVM — SN65HVS885EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65HVS885EVM User's Guide 13.01.2009
Zertifikat SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos