SN65LVDS100EVM

SN65LVDS100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM allows evaluation of operation of the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can be observed across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

Merkmale

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals

Literature:

a) The SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM user's guide (SLLU040A) Includes:

  • schematic
  • board layout
  • test results

b) The SN65LVDS100/101 data sheet (SLLS516)

c) Or the SN65CML100 data sheet (SLLS547)

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS100 — Puffer, Repeater & Umsetzer, LVDS, LVPECL & CML zu LVDS, 2 Gbit/s SN65LVDT100 — LVDS/LVPECL/CML-zu-LVDS-Repeater/Umsetzer mit 2 Gbit/s.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS100EVM — SN65LVDS100 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS100EVM — SN65LVDS100 Evaluation Module
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
* EVM User's guide 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 11.11.2002
Zertifikat SN65LVDS100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos