SN65LVDS125AEVM

SN65LVDS125AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speed while maintaining low signal skews. Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The SN65LVDS125A LVDS driver output characteristics are complaint with the requirements of the TIA/EIA-644 standard.

The EVM features SMA connectors for the device I/O connection. Banana jacks are provided for D/C power inputs.

Merkmale
  • Designed for Signaling Rates > 1.5 Gbps per channel
  • Propagation Delay Times, 900 ps Typical
  • Inputs electrically compatible with LVPECL, CML and LVDS signal levels
  • 25 mV input Threshold Hysteresis


Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
Test Procedure
User's Guide

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS122 — 2x 2 Crosspoint-Schalter, 1,5 Gbit/s für LVDS SN65LVDS125A — 4 x 4 Crosspoint-Schalter, 1,5 Gbit/s, für LVDS SN65LVDS250 — 2,0-Gbps-4x4-Crosspoint-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module
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
* EVM User's guide 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) 29.01.2004
Zertifikat SN65LVDS125AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos