SN65LVDS20EVM

SN65LVDS20EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This Evaluation Module (EVM) facilitates the experimental testing of the Texas Instruments SN65LVDS20 Repeater/Translator silicon device.This device accepts low-voltage PECL input levels and Translates them to LVDS output levels as defined by TIA/EIA-644-A standard.

The device operates at rates to 4Gbps or clock rates to 2 GHz at either 3.3 V or 2.5 V supply operation, with less than 45 ps of total jitter.The device output can be disabled to the high impedance state by applying a logic High level to the EN bar pin.

This device also provides a voltage reference output (Vbb) of typically 1.35 V below Vcc for use in receiving single-ended PECL input signals.

LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS20 — PECL-zu-LVDS-Umsetzer, 4 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) 17.09.2004
Zertifikat SN65LVDS20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos