SN65LVDS387EVM

SN65LVDS387EVM

Jetzt bestellen

Überblick

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

Merkmale
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS387 — LVDS-Treiber mit 16 Kanälen SN65LVDS389 — Achtfach-LVDS-Treiber SN75LVDS387 — LVDS-Treiber mit 16 Kanälen SN75LVDS389 — Achtfach-LVDS-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS387EVM — 16-channel LVDS Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS387EVM — 16-channel LVDS Driver Evaluation Module
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
Zertifikat SN65LVDS387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 27.06.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos