SN65LVDS4EVM

SN65LVDS4-Evaluierungsmodul

SN65LVDS4EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module for SN65LVDS4

Merkmale
  • SN65LVDS4EVM Motherboard Features
  • Signaling Rate up to 500 Mbps Differential Line Receiver
  • Runs from a 1.8V or 2.5V core supply
  • Can provide output voltage logic levels based on an external VDD pin
  • Enables the system designer to connect 50-Ω coaxial cables via SMA connectors at the inputs and an SMA or high-impedance probe at the output.
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65LVDS4 Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN65LVDS4EVM SN65LVDS4 Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65LVDS4 Evaluation Module 15.07.2011
Zertifikat SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos