SN74AVC2T244EVM

SN74AVC2T244EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN74AVC2T244 is a 2-bit voltage level translator. This translator is a single direction voltage translator, with OE. When the output-enable (OE) input is high, all outputs are placed in the high-impedance state. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts any supply voltage from 0.9V to 3.6 V. The B port is designed to track VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 0.9 V to 3.6 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between 1-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVC2T244 EVM was created to allow simplified evaluation and prototyping without the need for full board development. This EVM provides peripheral header style pads for probing and signal connection to each device pin. Headers are labeled with the corresponding pin name.

Merkmale
  • 2-bit Unidirectional Voltage-level translator
  • Breakout board style EVM for prototype and evaluation
Spannungsumsetzer
SN74AVC2T244 Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN74AVC2T244EVM SN74AVC2T244 Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN74AVC2T244EVM 19.09.2011
Zertifikat SN74AVC2T244EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos