SN74AXC4T774EVM

SN74AXC4T774EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM ist zur Unterstützung von SN74AXC4T774 in RSV- und PW-Gehäusen ausgelegt. Es ist auch abwärtskompatibel, um den Einsatz des vorhandenen SN74AVC4T774-Bausteins in diesen Gehäusen zu ermöglichen. Der AXC-Baustein gehört zur Familie der richtungsgesteuerten Niederspannungsübersetzungsbausteine mit einer Betriebsspannung von 0,65 V bis 3,6 V und einer Antriebsstärke von 12 mA.

Merkmale
  • Highspeed-SMB-Steckverbinder verfügbar
  • Der Masseanschluss für jede der Stiftleisten unterstützt Hochgeschwindigkeitsmessungen.
  • OE-Pins haben die Option für 10 kΩ-Widerstands-Pullup oder -Pulldown
  • Layout optimiert für Hochgeschwindigkeitskonnektivität
  • EVM ist SPI-, JTAG-schnittstellenfähig mit Signalrichtung A[1:3] zu B[1:3] und B4 zu A4
Spannungsumsetzer
SN74AXC4T774 — 4-Bit-Doppel-Supply-Bustransceiver, 3-State-Ausgänge und unabhängige Richtungssteuerungseingänge SN74AXC4T774-Q1 — Bustransceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, 2 Spannungsversorgungen, mit Tri-State-Ausgängen u
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN74AXC4T774EVM — EVM für richtungsgesteuerte bidirektionale Übersetzungsbausteine zur Unterstützung von SPI-, JTAG- und UART-Schnittstellen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN74AXC4T774EVM — EVM für richtungsgesteuerte bidirektionale Übersetzungsbausteine zur Unterstützung von SPI-, JTAG- und UART-Schnittstellen
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
* EVM User's guide SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM PDF | HTML 29.10.2018
Zertifikat SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos