SN75LVCP600SEVM

SN75LVCP600SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN75LVCP600SEVM is designed to provide easy evaluation of the LVCP600S. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to design the device in production designs.The interface to the EVM consists of two standard SATA connectors. Therefore, in order to connect the EVM to your system set up, you will most likely need 2 Standard SATA cables that are not provided with the EVM.

Merkmale
  • Free-standing evaluation for SAS or SATA applications
  • Reference Design for cable extensions
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • De-Emphasis
    • Equalization
    • Squelch Threshold
  • Can be configured for either SAS or SATA applications
PCIe-, SAS- und SATA-ICs
SN75LVCP600 — 1,5/3,0/6,0-Gbps-Einzelkanal-SATA-Redriver SN75LVCP600S — 1,5/3,0/6,0-Gbps-Einkanal-SATA/SAS-Redriver SN75LVCP601 — 2-Kanal-SATA-Redriver mit 6 Gbit/s SN75LVPE801 — 8,0-Gbps-SATA-Express-Treiber SN75LVPE802 — 2-Kanal-SATA-Express-Redriver mit 8,0 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S
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
* EVM User's guide SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) 03.01.2019
Zertifikat SN75LVCP600SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos