SN75LVCP601EVM

SN75LVCP601EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host side and one for the device side of the redriver. This module also runs on a 3V supply voltage that is derived from the standard SATA power connection.

Merkmale
  • Plug and Play design.
  • No external power required.
  • All device configuration pins accessible.
PCIe-, SAS- und SATA-ICs
SN75LVCP601 — 2-Kanal-SATA-Redriver mit 6 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN75LVCP601 Customer EVM User Guide 23.10.2014
Zertifikat SN75LVCP601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos