SRC4192EVM

SRC4192EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul SRC4192EVM bietet eine Hardwareplattform zur Evaluierung der asynchronen Abtastratenwandler SRC4192, SRC4193 und SRC4190. Diese Bausteinfamilie repräsentiert die leistungsstärksten Abtastratenwandler für den Einsatz in den professionellen und Übertragungs-Audiomärkten. Der Betrieb mit Eingangs- und Ausgangsabtastraten von bis zu 212 kHz wird unterstützt, mit einem kontinuierlichen Eingangs-/Ausgangs-Abtastbereich von 1:16 und 16:1.


Was bekomme ich für 199,00 $?
  • Hardware – SRC4192EVM
  • Literatur-
    • Das Benutzerhandbuch SBAU088 des SRC4192EVM enthält Schaltplan, Komponentenlayout und Stückliste
    • SRC4192-Datenblatt SBFS022
Was erhalte ich, wenn ich nur Literatur anfordere?
    • Das SRC4192EVM-Benutzerhandbuch SBAU088 enthält Schaltplan, Platinenlayout und Stückliste
    • SRC4192-Datenblatt SBFS022
Ist das SRC4192EVM mit Steckverbindern ausgestattet?
  • Nein. Das EVM wird nicht mit Steckverbindern oder Kabeln geliefert, diese müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
Über welche Funktionen verfügt das SRC4192EVM?
  • Das EVM ist eine Platine, die es Entwicklern ermöglicht, den Baustein SRC4192 von Texas Instruments in Echtzeit zu evaluieren.
Kann ich das Platinendesign/die Gerber-Dateien/das Bildmaterial erhalten?
  • Ja, Gerber-Dateien sind verfügbar.
Kann ich mehr als 1 kaufen?
  • Ja.
Können Sie mir das EVM in Rechnung stellen?
  • Nein, wir nehmen Kreditkarten, Bestellungen und Firmenschecks.
Wie lange dauert es, bis ich das EVM erhalte?
  • Sie sollten das EVM innerhalb von 5 Arbeitstagen erhalten. Wir können es Ihnen gegen eine zusätzliche Gebühr eher zukommen lassen.
Wo erhalte ich Muster der SRC4192 oder ICs dieser Gruppe?
  • Indem Sie sich an Ihren autorisierten TI-Händler vor Ort wenden.
  Gibt es für dieses Produkt eine NAFTA-Befreiung?
  • Nein, EVMs sind nicht für NAFTA-Ausnahmen qualifiziert.

Merkmale

Merkmale des SRC4192EVM umfassen:

  • Betrieb mit einer einzigen Stromversorgung mit +5 V.
  • AES3-Eingang und -Ausgang mit integriertem Empfänger und Transmitter.
  • Gepufferte Eingangs- und Ausgangsdatenports ermöglichen den Anschluss an externe Audiogeräte.
  • Gepufferter Host-Port unterstützt den SRC4193-SPI-Port-Zugriff über einen externen Controller.
  • Mit der Buchse mit Nullabgleichkraft kann der Benutzer problemlos zwischen SRC419x-Bausteinen wechseln.
  • Unterstützt AD1895 und AD1896 für Head-to-Head-Leistungstests.
Audio-CODECs
SRC4192 — High-End-Abtastratenwandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SRC4192EVM — SRC4192 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SRC4192EVM — SRC4192 Evaluation Module
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
* EVM User's guide SRC4190/92/93EVM - User Guide 12.06.2003
Zertifikat SRC4192EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos