SRC4392EVM-PDK

SRC4392EVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das SRC4392EVM-PDK bietet eine modulare Lösung zur Evaluierung der Funktion und Leistung des SRC4392-Bausteins von Texas Instruments. Der PDK enthält eine Hauptplatine (DAIMB) und eine Tochterplatine (SRC4392EVM). Diese Platinen sind miteinander verbunden, um eine Komplettlösung für die Analyse des SRC4392-Bausteins mit einem Desktop-Computer zu ermöglichen. Das modulare Design ermöglicht die Integration gängiger Funktionen in die DAIMB-Hauptplatine, während bausteinspezifische Funktionen in das Tochterplatinen-EVM integriert sind.

Merkmale
  • Gepufferte Header unterstützen bis zu vier Audio- und serielle Schnittstellen, kompatibel mit I2S™-Formaten oder TDM-Datenformaten
  • Flexible Referenz- und Haupttaktgeber-Erzeugung werden entweder mit integrierten Oszillatoren oder externen Taktquellen unterstützt
  • Integrierte Linearregler leiten Stromversorgungen mit +1,8 V, +3,3 V und +5 V von externen Stromversorgungen oder dem USB-Port ab
  • Die Stromversorgung kann über einen Rundstecker, 2,5 mm ID x 5,5 mm AD x 9,5 mm Wandadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein 5 V-Netzteil erfolgen
  • LED-Anzeigen sind für DIR-Lock- und SRC-Ready-Ausgangsmarkierungen verfügbar
Audio-CODECs
SRC4392 — High-End-Abtastratenwandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SRC4392EVM-PDK — SRC4392 – Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine
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
* EVM User's guide SRC4382EVM-PDK and SRC4392EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 25.08.2016
Zertifikat SRC4392EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos